Serie A9000 (Teilenummern)

Serie A9000
  • Mengenrabatt
A low-cost digital panel meter manufactured by Watanabe Electric Industry. Standard size is 96 (W) × 48 (H).

[Features]
· Standard DIN size, a low priced popular type.
· Various optional outputs are available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A9111-01
A9111-02
A9111-03
A9112-01
A9112-02
A9112-03
A911B-01
A911B-02
A911B-03
A911E-01
A911E-02
A911E-03
A9311-01
A9311-02
A9311-03
A9312-01
A9312-02
A9312-03
A931B-01
A931B-02
A931B-03
A931E-01
A931E-02
A931E-03
A9411-01
A9411-02
A9411-03
A9412-01
A9412-02
A9412-03
A941B-01
A941B-02
A941B-03
A941E-01
A941E-02
A941E-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsart Eingangsstrom
(mA)
Eingangsspannung
(V)
Stromversorgung
(V)
Ausgang Eingang Anzahl der Bereiche = N
(Bereich)
Messbereich (MIN.)

211.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Spannung-± 199,99AC100-240Ohne (eigene Anzeige)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

296.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Spannung-± 199,99AC100-240BCD (TTL)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

296.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Spannung-± 199,99AC100-240BCD (offener Abnehmer)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

211.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Strom± 1999,9-AC100-240Ohne (eigene Anzeige)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Strom± 1999,9-AC100-240BCD (TTL)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Strom± 1999,9-AC100-240BCD (offener Abnehmer)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

254.28 €

1 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10AC100-240Ohne (eigene Anzeige)Prozesssignalmessung31-5 V

339.37 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10AC100-240BCD (TTL)Prozesssignalmessung31-5 V

339.37 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10AC100-240BCD (offener Abnehmer)Prozesssignalmessung31-5 V

211.73 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0AC100-240Ohne (eigene Anzeige)Messung hoher Gleichspannung1-

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0AC100-240BCD (TTL)Messung hoher Gleichspannung1-

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0AC100-240BCD (offener Abnehmer)Messung hoher Gleichspannung1-

211.73 €

1 24 Arbeitstage Spannung-± 199,99DC5-12Ohne (eigene Anzeige)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 199,99DC5-12BCD (TTL)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 199,99DC5-12BCD (offener Abnehmer)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

211.73 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Strom± 1999,9-DC5-12Ohne (eigene Anzeige)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Strom± 1999,9-DC5-12BCD (TTL)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Strom± 1999,9-DC5-12BCD (offener Abnehmer)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

254.28 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10DC5-12Ohne (eigene Anzeige)Prozesssignalmessung31-5 V

339.37 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10DC5-12BCD (TTL)Prozesssignalmessung31-5 V

339.37 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10DC5-12BCD (offener Abnehmer)Prozesssignalmessung31-5 V

211.73 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0DC5-12Ohne (eigene Anzeige)Messung hoher Gleichspannung1-

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0DC5-12BCD (TTL)Messung hoher Gleichspannung1-

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0DC5-12BCD (offener Abnehmer)Messung hoher Gleichspannung1-

211.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Spannung-± 199,99DC12–24Ohne (eigene Anzeige)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 199,99DC12–24BCD (TTL)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 199,99DC12–24BCD (offener Abnehmer)Gleichspannungsmessung4±199,99 mV

211.73 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Strom± 1999,9-DC12–24Ohne (eigene Anzeige)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Strom± 1999,9-DC12–24BCD (TTL)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Strom± 1999,9-DC12–24BCD (offener Abnehmer)Gleichstrommessung4±1,9999 mA

254.28 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10DC12–24Ohne (eigene Anzeige)Prozesssignalmessung31-5 V

339.37 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10DC12–24BCD (TTL)Prozesssignalmessung31-5 V

339.37 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung / Strom4 - 200 - ±10DC12–24BCD (offener Abnehmer)Prozesssignalmessung31-5 V

211.73 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0DC12–24Ohne (eigene Anzeige)Messung hoher Gleichspannung1-

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0DC12–24BCD (TTL)Messung hoher Gleichspannung1-

296.83 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Spannung-± 700,0DC12–24BCD (offener Abnehmer)Messung hoher Gleichspannung1-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Plattenoberflächenmontage Abmessungen Bedienfeldausschnitt 92 x 45 Angezeigte Stellen 5 Stellen
Abmessung (T)(mm) 75.4 Abmessung (B)(mm) 96 Abmessung (H)(mm) 48

Technischer Support