Serie AH-331

Serie AH-331
  • Mengenrabatt
A module type panel meter manufactured by Watanabe Electric Industry. Small and low cost, optimal for equipment embedding.

[Features]
· 3-digit (AH-330) and 3 1/2-digit (AH-331) displays are available.
· LED (red) character height 14.2 mm.
· Includes a hold function (option in AH-331).
· Power supply voltage DC5V ±5%.
· Optimal for equipment embedding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH-331-11
AH-331-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsspannung
(V)

74.90 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage ± 0,1999

74.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ± 1,9990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsart Spannung Befestigungsmethode Steckbuchse Angezeigte Stellen 4 Stellen
Abmessung (T)(mm) 18.2 Abmessung (B)(mm) 65 Abmessung (H)(mm) 29.5
Stromversorgung(V) DC5V Eingang Gleichspannungsmessung

Technischer Support