Serie AL-213

Serie AL-213
  • Mengenrabatt
[Features]
· Process signal (DC4-20mA) manufactured by Watanabe Electric Industry.
· A 2-line type digital panel meter for input.
· The panel size is 48 (W) × 24 (H) mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AL-213

Teilenummer
AL-213
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

126.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsart Strom Befestigungsmethode Plattenoberflächenmontage Abmessungen Bedienfeldausschnitt 45 x 22,2
Eingangsstrom(mA) DC 4 - 20 Angezeigte Stellen 4 Stellen Standard UL
Abmessung (T)(mm) 40 Abmessung (B)(mm) 48 Abmessung (H)(mm) 24
Stromversorgung(V) Ohne (Betrieb durch Eingangssignal) Eingang Instrumentensignalmessung

Sie befinden sich auf der Seite für Serie AL-213, die Teilenummer ist AL-213.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL-213.

Technischer Support