CT-Verlängerungskabel

CT-Verlängerungskabel
A 3 m extension cable for CTL-BUN-2P manufactured by Watanabe Electric Industry. Supports extension connections with up to 3 cables.

[Features]
· An extension cable used for extending the connection cables of the main body and CT.
· Connectors are provided on both cable ends to enable single-action connection.
· Compatible models: WTM, WPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTL-EN-03

Teilenummer
CTL-EN-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.22 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibles Modell WTM, WPC Klassifizierung Kabellänge 3 m Hinweis Erweiterbar auf 11 m durch die Kombination mit einem CT-Anschlusskabel.

Sie befinden sich auf der Seite für CT-Verlängerungskabel, die Teilenummer ist CTL-EN-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTL-EN-03.

Technischer Support