Teilenummer
|
---|
WPM-1-11-B03-100 |
WPM-1-11-B04-100 |
WPM-1-11-B12-100 |
WPM-1-11-B13-100 |
WPM-1-11-B14-100 |
WPM-1-12-B03-100 |
WPM-1-12-B04-100 |
WPM-1-12-B12-100 |
WPM-1-12-B13-100 |
WPM-1-12-B14-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige | Ausgang | Vergleichsausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266.88 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Einzelne Anzeige | Eigene Anzeige (externe Steuerung) | Relaisausgang für Optokoppler-Ausgang, vierstufige Einstellung | |
296.12 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Einzelne Anzeige | Eigene Anzeige (externe Steuerung) | Optokoppler-Ausgang, 4-stufige Einstellung | |
371.77 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Einzelne Anzeige | Analogausgang | Relaisausgangsstufe, 4 Einstellungen | |
342.53 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Einzelne Anzeige | Analogausgang | Relaisausgang für Optokoppler-Ausgang, vierstufige Einstellung | |
371.77 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Einzelne Anzeige | Analogausgang | Optokoppler-Ausgang, 4-stufige Einstellung | |
296.12 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Mit mehreren Anzeigen | Eigene Anzeige (externe Steuerung) | Relaisausgang für Optokoppler-Ausgang, vierstufige Einstellung | |
325.34 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Mit mehreren Anzeigen | Eigene Anzeige (externe Steuerung) | Optokoppler-Ausgang, 4-stufige Einstellung | |
400.99 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Mit mehreren Anzeigen | Analogausgang | Relaisausgangsstufe, 4 Einstellungen | |
371.77 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Mit mehreren Anzeigen | Analogausgang | Relaisausgang für Optokoppler-Ausgang, vierstufige Einstellung | |
400.99 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Mit mehreren Anzeigen | Analogausgang | Optokoppler-Ausgang, 4-stufige Einstellung |
Loading...
Eingangsart | Spannung / Strom | Befestigungsmethode | Plattenoberflächenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 92 x 45 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom(mA) | ±20 | Eingangsspannung(V) | ±10 | Angezeigte Stellen | 5 Stellen |
Standard | CE | Abmessung (T)(mm) | 99.7 | Abmessung (B)(mm) | 96 |
Abmessung (H)(mm) | 48 | Stromversorgung(V) | AC100-240 | Prüfbericht | Enthalten |
Eingang | Prozesssignalmessung | Anzahl der Bereiche = N(Bereich) | 5 | Messbereich (MIN.) | 1-5 V/4-20 mA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige
Ausgang
Vergleichsausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften