Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Wärmewiderstand (°C/W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 32 | 53.2 | 11.2 | ||
21.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 32 | 73.2 | 9.18 | ||
21.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 32 | 98.2 | 7.64 | ||
23.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 32 | 123.2 | 6.63 | ||
27.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 61 | 68 | 4.41 | ||
29.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 | 61 | 98 | 3.5 | ||
32.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 | 61 | 138 | 2.83 | ||
35.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 | 61 | 188 | 2.33 | ||
39.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 | 61 | 238 | 2.02 | ||
26.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 76 | 41 | 78 | 5.97 | ||
28.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 41 | 103 | 5.01 | ||
29.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 41 | 128 | 4.37 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 41 | 163 | 3.76 | ||
37.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 82 | 86 | 3.1 | ||
40.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 82 | 111 | 2.63 | ||
45.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 82 | 82 | 156 | 2.12 | ||
51.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 82 | 206 | 1.79 | ||
57.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 82 | 261 | 1.54 | ||
35.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 102 | 52 | 95.6 | 4.52 | ||
50.81 € 19.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 102 | 52 | 135.6 | 3.62 | |
42.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 102 | 52 | 175.6 | 3.08 | ||
48.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 102 | 52 | 225.6 | 2.64 | ||
40.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 115.7 | 67 | 90.6 | 3.6 | ||
57.55 € 21.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 115.7 | 67 | 125.6 | 2.93 | |
49.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 115.7 | 67 | 165.1 | 2.47 | ||
55.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 115.7 | 67 | 200.6 | 2.18 | ||
51.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 152 | 77 | 120.6 | 2.64 | ||
56.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 77 | 160.6 | 2.2 | ||
64.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 152 | 77 | 210.6 | 1.86 | ||
72.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 152 | 77 | 260.6 | 1.63 | ||
71.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 202 | 77 | 153.8 | 2.3 | ||
76.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 202 | 77 | 193.8 | 1.99 | ||
84.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 202 | 77 | 243.8 | 1.72 | ||
96.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 202 | 77 | 293.8 | 1.54 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Einbauposition | Innen | Farbspezifikationen(Korpus) | Silber-Alumit | Farbspezifikationen(Blende) | Oberfläche Silber eloxiert/Rückseite klares Chromat |
Gummifüße | Polyurethan/Schwarz | Eigenschaften | Leiterprodukte |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Wärmewiderstand(°C/W)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften