Wasserdichtes / staubdichtes Aluminiumgehäuse, Ausführung AWN

Wasserdichtes / staubdichtes Aluminiumgehäuse, Ausführung AWN
[Features]
· An aluminum case which with a waterproof rating of IP67.
· Select from normal type or shield type.
· The body frame is formed by aluminum extruded heat sink and the panels are aluminum die-cast, giving a strong construction.
· There is an insert groove inside the body frame enabling the board and chassis to slide in.
· Can be used for measuring devices, power supply equipment, control boxes, or industrial cameras.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWN5-4-7EBB
AWN5-4-7EBS
AWN5-4-7ESS
AWN5-4-7NBB
AWN5-4-7NBS
AWN5-4-7NGS
AWN5-4-9EBB
AWN5-4-9EBS
AWN5-4-9ESS
AWN5-4-9NBB
AWN5-4-9NBS
AWN5-4-9NGS
AWN5-4-11EBB
AWN5-4-11EBS
AWN5-4-11ESS
AWN5-4-11NBB
AWN5-4-11NBS
AWN5-4-11NGS
AWN5-4-14EBB
AWN5-4-14EBS
AWN5-4-14ESS
AWN5-4-14NBB
AWN5-4-14NBS
AWN5-4-14NGS
AWN7-7-8EBB
AWN7-7-8EBS
AWN7-7-8ESS
AWN7-7-8NBB
AWN7-7-8NBS
AWN7-7-8NGS
AWN7-7-11EBB
AWN7-7-11EBS
AWN7-7-11ESS
AWN7-7-11NBB
AWN7-7-11NBS
AWN7-7-11NGS
AWN7-7-15EBB
AWN7-7-15EBS
AWN7-7-15ESS
AWN7-7-15NBB
AWN7-7-15NBS
AWN7-7-15NGS
AWN7-7-20EBB
AWN7-7-20EBS
AWN7-7-20ESS
AWN7-7-20NBB
AWN7-7-20NBS
AWN7-7-20NGS
AWN7-7-25EBB
AWN7-7-25EBS
AWN7-7-25ESS
AWN7-7-25NBB
AWN7-7-25NBS
AWN7-7-25NGS
AWN8-5-9EBB
AWN8-5-9EBS
AWN8-5-9ESS
AWN8-5-9NBB
AWN8-5-9NBS
AWN8-5-9NGS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Blende)
Schlüssel vorhanden Strukturtyp Wärmewiderstand
(°C/W)

24.93 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.665SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung11.2

24.93 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.665SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung11.2

24.93 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.665SilberSilber-Geschirmte Ausführung11.2

24.93 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.665SchwarzSchwarz-Normale Ausführung11.2

24.93 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.665SilberSchwarz-Normale Ausführung11.2

24.93 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.665SilberGraumetallic-Normale Ausführung11.2

25.65 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.685SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung9.18

25.65 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.685SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung9.18

25.65 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.685SilberSilber-Geschirmte Ausführung9.18

25.65 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.685SchwarzSchwarz-Normale Ausführung9.18

25.65 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.685SilberSchwarz-Normale Ausführung9.18

25.65 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.685SilberGraumetallic-Normale Ausführung9.18

26.75 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6110SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung7.64

26.75 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6110SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung7.64

26.75 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6110SilberSilber-Geschirmte Ausführung7.64

26.75 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6110SchwarzSchwarz-Normale Ausführung7.64

26.75 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6110SilberSchwarz-Normale Ausführung7.64

26.75 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6110SilberGraumetallic-Normale Ausführung7.64

27.67 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6135SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung6.63

27.67 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6135SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung6.63

27.67 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6135SilberSilber-Geschirmte Ausführung6.63

27.67 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6135SchwarzSchwarz-Normale Ausführung6.63

27.67 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6135SilberSchwarz-Normale Ausführung6.63

27.67 €

1 6 Arbeitstage 1054.634.6135SilberGraumetallic-Normale Ausführung6.63

36.46 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.880SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung4.41

36.46 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.880SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung4.41

36.46 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.880SilberSilber-Geschirmte Ausführung4.41

36.46 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.880SchwarzSchwarz-Normale Ausführung4.41

36.46 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.880SilberSchwarz-Normale Ausführung4.41

36.46 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.880SilberGraumetallic-Normale Ausführung4.41

38.53 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8110SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung3.5

38.53 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8110SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung3.5

38.53 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8110SilberSilber-Geschirmte Ausführung3.5

38.53 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8110SchwarzSchwarz-Normale Ausführung3.5

38.53 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8110SilberSchwarz-Normale Ausführung3.5

38.53 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8110SilberGraumetallic-Normale Ausführung3.5

41.10 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8150SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung2.83

41.10 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8150SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung2.83

41.10 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8150SilberSilber-Geschirmte Ausführung2.83

41.10 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8150SchwarzSchwarz-Normale Ausführung2.83

41.10 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8150SilberSchwarz-Normale Ausführung2.83

41.10 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8150SilberGraumetallic-Normale Ausführung2.83

44.52 €

1 6 Arbeitstage -65.865.8200SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung2.33

44.52 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8200SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung2.33

44.52 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8200SilberSilber-Geschirmte Ausführung2.33

44.52 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8200SchwarzSchwarz-Normale Ausführung2.33

44.52 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8200SilberSchwarz-Normale Ausführung2.33

44.52 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8200SilberGraumetallic-Normale Ausführung2.33

48.15 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8250SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung2.02

48.15 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8250SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung2.02

48.15 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8250SilberSilber-Geschirmte Ausführung2.02

48.15 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8250SchwarzSchwarz-Normale Ausführung2.02

48.15 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8250SilberSchwarz-Normale Ausführung2.02

48.15 €

1 6 Arbeitstage 1065.865.8250SilberGraumetallic-Normale Ausführung2.02

35.82 €

1 6 Arbeitstage 1080.845.890SchwarzSchwarz-Geschirmte Ausführung5.97

35.82 €

1 6 Arbeitstage 1080.845.890SilberSchwarz-Geschirmte Ausführung5.97

35.82 €

1 6 Arbeitstage 1080.845.890SilberSilber-Geschirmte Ausführung5.97

35.82 €

1 6 Arbeitstage 1080.845.890SchwarzSchwarz-Normale Ausführung5.97

35.82 €

1 6 Arbeitstage 1080.845.890SilberSchwarz-Normale Ausführung5.97

35.82 €

1 6 Arbeitstage 1080.845.890SilberGraumetallic-Normale Ausführung5.97

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) IP67 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Innen Gummifüße Polyurethan/Schwarz Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis 105

Technischer Support