Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kunststoffkasten mit Schiene, Ausführung BCPR (Teilenummern - CAD Download)

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kunststoffkasten mit Schiene, Ausführung BCPR
[Features]
· This type is easily maintained using an openable/closeable box of protective grade IP65.
· A general purpose plastic box which is available for various areas such as FA control/electric facility work, etc.
· All the products in the BCAP series are of size 50, and the top cover is available in whitish-gray (ABS) as well as transparent (polycarbonate).
· All the products in the BCPC series are of size 46 in light gray, and are made of polycarbonate, which has excellent heat resistance and flame retardation.
· It is suitable for communication equipment and solar power connection boxes, etc.
· Only the G type is available for BCAP507018, 507025, 608018 and 608028.
· Models which include a transparent cover are not available for the BCPC series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCPR091207S
BCPR091208S
BCPR101507S
BCPR101508S
BCPR112107S
BCPR112110S
BCPR112607S
BCPR112610S
BCPR131508S
BCPR131808S
BCPR131810S
BCPR162110S
BCPR162113S
BCPR162610S
BCPR162613S
BCPR172211S
BCPR172711S
BCPR192810S
BCPR192814S
BCPR203013S
BCPR203018S
BCPR212110S
BCPR212113S
BCPR282813S
BCPR283813S
BCPR303015S
BCPR303018S
BCPR304012S
BCPR304015S
BCPR304018S
BCPR353515S
BCPR353518S
BCPR354512S
BCPR354516S
BCPR354520S
BCPR506018S
BCPR506025S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Spezielle Hinweise

25.47 €

1 6 Arbeitstage 9070120Optionales Zubehör, externe Montagefüße

26.17 €

1 6 Arbeitstage 9085120Optionales Zubehör, externe Montagefüße

31.51 €

1 6 Arbeitstage 10070150Optionales Zubehör, externe Montagefüße

32.07 €

1 6 Arbeitstage 10085150Optionales Zubehör, externe Montagefüße

38.59 €

1 5 Arbeitstage 11075210Optionales Zubehör, externe Montagefüße

39.76 €

1 6 Arbeitstage 110100210Optionales Zubehör, externe Montagefüße

42.22 €

1 6 Arbeitstage 11075260Optionales Zubehör, externe Montagefüße

43.39 €

1 6 Arbeitstage 110100.5260Optionales Zubehör, externe Montagefüße

39.22 €

1 6 Arbeitstage 13585155Optionales Zubehör, externe Montagefüße

42.23 €

1 6 Arbeitstage 13585.5185Optionales Zubehör, externe Montagefüße

42.92 €

1 6 Arbeitstage 135100.5185Optionales Zubehör, externe Montagefüße

41.50 €

1 6 Arbeitstage 160100210Optionales Zubehör, externe Montagefüße

50.50 €

1 6 Arbeitstage 160130210Optionales Zubehör, externe Montagefüße

53.67 €

1 6 Arbeitstage 160100260Optionales Zubehör, externe Montagefüße

58.96 €

1 5 Arbeitstage 160130260Optionales Zubehör, externe Montagefüße

48.89 €

1 6 Arbeitstage 170110.5220Optionales Zubehör, externe Montagefüße

60.55 €

1 6 Arbeitstage 170110.5270Optionales Zubehör, externe Montagefüße

65.31 €

1 6 Arbeitstage 190100.5280Optionales Zubehör, externe Montagefüße

75.58 €

1 6 Arbeitstage 190141280Optionales Zubehör, externe Montagefüße

77.96 €

1 5 Arbeitstage 200131.5300Optionales Zubehör, externe Montagefüße

80.58 €

1 6 Arbeitstage 200180.5300Optionales Zubehör, externe Montagefüße

54.56 €

1 6 Arbeitstage 210100210Optionales Zubehör, externe Montagefüße

67.38 €

1 6 Arbeitstage 210130210Optionales Zubehör, externe Montagefüße

89.82 €

1 6 Arbeitstage 280130.5280Optionales Zubehör, externe Montagefüße

107.00 €

1 6 Arbeitstage 280130380Optionales Zubehör, externe Montagefüße

112.25 €

1 6 Arbeitstage 300151300Optionales Zubehör, externe Montagefüße

123.22 €

1 6 Arbeitstage 300181300Optionales Zubehör, externe Montagefüße

128.35 €

1 6 Arbeitstage 300121400Optionales Zubehör, externe Montagefüße

130.61 €

1 6 Arbeitstage 300150400Optionales Zubehör, externe Montagefüße

136.09 €

1 6 Arbeitstage 300181400Optionales Zubehör, externe Montagefüße

91.11 €

1 6 Arbeitstage 350150350Optionales Zubehör, externe Montagefüße

111.92 €

1 6 Arbeitstage 350181350Optionales Zubehör, externe Montagefüße

129.10 €

1 6 Arbeitstage 350120450Optionales Zubehör, externe Montagefüße

134.97 €

1 6 Arbeitstage 350160450Optionales Zubehör, externe Montagefüße

129.82 €

1 6 Arbeitstage 350201450Optionales Zubehör, externe Montagefüße

268.22 €

1 6 Arbeitstage 530185630Zubehör, externer Montagefuß (Edelstahl)

301.80 €

1 6 Arbeitstage 530255630Zubehör, externer Montagefuß (Edelstahl)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polycarbonat-Kunststoff Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Außen Standard UL Farbspezifikationen(Korpus) Hellgrau
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Hellgrau Schlüssel vorhanden NA Verriegelung ∙ Scharnier
Betriebstemperaturbereich(°C) -20 bis 75 Selbstlöschend(UL94) V-0

Technischer Support