Tragbares Kunststoffgehäuse CS

Tragbares Kunststoffgehäuse CS
[Features]
· A smartphone size CS115 that takes 2 coin batteries (CR2032) and an N type that does not use batteries have been newly added.
· Replacing batteries is easy for the type with space for inserting coin batteries (CR2032). Use the included terminal by soldering it on the circuit board.
· For use with small devices like remote controllers, wireless devices, simple measuring instruments, etc.
· Choose from 3 sizes, 6 types, and 2 colors (white/black).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS75-B
CS75-W
CS75N-B
CS75N-W
CS90-B
CS90-W
CS90N-B
CS90N-W
CS115-B
CS115-W
CS115N-B
CS115N-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Passende Batterie

3.27 €

1 5 Arbeitstage 103575SchwarzCR2032x1

3.27 €

1 6 Arbeitstage 103575WeißCR2032x1

2.21 €

1 6 Arbeitstage 103575SchwarzOhne Batteriestruktur

2.21 €

1 6 Arbeitstage 103575WeißOhne Batteriestruktur

3.50 €

1 6 Arbeitstage 104590SchwarzCR2032x1

3.50 €

1 6 Arbeitstage 104590WeißCR2032x1

2.44 €

1 6 Arbeitstage -4590SchwarzOhne Batteriestruktur

2.44 €

1 6 Arbeitstage 104590WeißOhne Batteriestruktur

4.68 €

1 6 Arbeitstage 1063115SchwarzCR2032x2

4.68 €

1 5 Arbeitstage 1063115WeißCR2032x2

3.05 €

1 6 Arbeitstage -63115SchwarzOhne Batteriestruktur

3.05 €

1 6 Arbeitstage 1063115WeißOhne Batteriestruktur

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten H(mm) 12 Werkstoff ABS-Kunststoff
Schutzart (IP) NA Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Einbauposition Nicht wählbar
Standard UL Schlüssel vorhanden NA Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60
Selbstlöschend(UL94) HB (ABS-Material)

Technischer Support