Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ausführung THB390/400: T-förmiger, wasserdichter Relais-Steckverbinder mit Verzweigung

Ausführung THB390/400: T-förmiger, wasserdichter Relais-Steckverbinder mit Verzweigung
  • Mengenrabatt

[Features]
· A waterproof connector that is connected by a screw for making work easier.
· Choose from six types of terminals, without terminal blocks: 3P, 4P, 6P, 2WP, 3WP.
· For the terminals without terminal blocks, please use protection for connectors, etc.
· These can support various cable diameters by using the optional rubber bushings (not available for some products).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB390-3P-13
THB400-2WP-13
THB400-3WP-13
THB400-4P-13
THB400-4P-17
THB400-6P-13
THB400-6P-17
THB400-N-13
THB400-N-17
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Entsprechendes Kabel extern Form (φ)
(mm)
Anschlussblock

11.29 €

4 Arbeitstage 10S / T / USonstige3Kabelanschluss24AC450Befestigung mit Schrauben7 bis 13,53P

20.95 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -S / T / USonstige4Kabelanschluss32250 VACBefestigung mit Schrauben7 bis 13,52WP

25.29 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10S / T / USonstige6Kabelanschluss32250 VACBefestigung mit Schrauben7 bis 13,53WP

16.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10S / T / USonstige4Kabelanschluss24AC450Befestigung mit Schrauben7 bis 13,54P

18.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10S / T / USonstige4Kabelanschluss24AC450Befestigung mit Schrauben8 bis 174P

16.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10S / T / USonstige6Kabelanschluss24AC450Befestigung mit Schrauben7 bis 13,56P

19.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -S / T / USonstige6Kabelanschluss24AC450Befestigung mit Schrauben8 bis 176P

10.30 €

4 Arbeitstage 10S / T / U------7 bis 13,5Ohne

12.73 €

4 Arbeitstage 10S / T / U------8 bis 17Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund S· T· U THB390, 400 Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Representative Standard CE Artikelbezeichnung Wasserdichter Relais-Steckverbinder
Schutzart IP68-Äquivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support