Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

THB390L / 401L: L-förmiger, wasserdichter Relais-Steckverbinder, rechtwinklig

THB390L / 401L: L-förmiger, wasserdichter Relais-Steckverbinder, rechtwinklig
  • Mengenrabatt

[Features]
· Designed to save space when you want to bend the cable ground into a 90-degree, L-shaped cable.
· The cable connects by a screw, making work easier.
· Choose from two types of terminals: 3P and 6P.
· These can support various cable diameters by using the optional rubber bushings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB390L-3P
THB401L-6P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Anschlussblock

17.46 €

1 8 Arbeitstage 33P

22.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials S / T / U S· T· U THB390L, 401L
Applicable pin/contact Sonstige Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 24
Allowable Voltage(V) AC450 Wire connection method Befestigung mit Schrauben Connection direction Winkel
Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Representative Standard CE Artikelbezeichnung Rechtwinkliger L-förmiger Relais-Steckverbinder
Entsprechendes Kabel extern Form (φ)(mm) 7 bis 13,5 Schutzart IP68-Äquivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support