Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

THB390T/402T: T-förmiger, wasserdichter Relais-Steckverbinder mit Verzweigung

THB390T/402T: T-förmiger, wasserdichter Relais-Steckverbinder mit Verzweigung
  • Mengenrabatt

[Features]
· A T-shaped cable gland is useful for when you want to branch the cables and link equipment together.
· Work can be performed easily via screw connections.
· Choose from three types of terminals: 3P, 6P, or 3WP.
· Compatible with cables of various wire diameters through use of an optional rubber bushing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB390T-3P
THB402T-3WP
THB402T-6P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Number Of Cores Allowable Current
(A)
Anschlussblock

13.56 €

4 Arbeitstage 10S / T / U3243P

19.54 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10S / T / U6323WP

19.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10S / T / U6246P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund S· T· U THB390T, 402T Applicable pin/contact Sonstige
Application Kabelanschluss Allowable Voltage(V) 250 VAC Wire connection method Befestigung mit Schrauben
Connection direction Winkel Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Representative Standard CE
Artikelbezeichnung T-förmiger wasserdichter Relais-Steckverbinder Entsprechendes Kabel extern Form (φ)(mm) 7 bis 13,5 Schutzart IP68-Äquivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support