Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

THB39: Wasserdichter Relais-Steckverbinder

THB39: Wasserdichter Relais-Steckverbinder
  • Mengenrabatt

[Features]
· Integrated construction of cable gland and terminal base for a compact and waterproof relay connector.
· Ideal for electric cables, motor relays, and sensor relays in industrial equipment and manufacturing machinery.
· Wire connection uses screws, making the work easy to perform.
· The terminal portion can be selected from 3 types: 2P, 3P, and 4P.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB391-2P
THB391-3P
THB391-4P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Number Of Cores Anschlussblock

9.56 €

4 Arbeitstage 10S / T / U22P

10.02 €

4 Arbeitstage 10S / T / U33P

10.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10S / T / U44P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund S· T· U THB391 Applicable pin/contact Sonstige
Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 24 Allowable Voltage(V) AC450
Wire connection method Befestigung mit Schrauben Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Verfügbar
Representative Standard CE Artikelbezeichnung Wasserdichter Relais-Steckverbinder Entsprechendes Kabel extern Form (φ)(mm) 7 bis 12
Schutzart IP68-Äquivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support