THB399Y: Wasserdichter Relais-Steckverbinder mit Y-Kreuzung

THB399Y: Wasserdichter Relais-Steckverbinder mit Y-Kreuzung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The main body is Y-shaped, which is useful for cable splitting.
· Wire connection uses screws, making the work easy to perform.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB399Y-3P
THB399Y-3WP
THB399Y-6P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores Allowable Current
(A)
Anschlussblock

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103243P

31.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -6323WP

27.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106246P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials S / T / U S· T· U THB399Y
Applicable pin/contact Sonstige Application Kabelanschluss Allowable Voltage(V) 250 VAC
Wire connection method Befestigung mit Schrauben Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Verfügbar
Representative Standard CE Artikelbezeichnung Y förmiger wasserdichter Relais-Steckverbinder Entsprechendes Kabel extern Form (φ)(mm) 7 bis 13,5
Schutzart IP68-Äquivalent

Technischer Support