Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | S / T / U | S· T· U | THB406 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Sonstige | Application | Kabelanschluss | Allowable Voltage(V) | AC 400 |
Wire connection method | Befestigung mit Schrauben | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar |
Representative Standard | CE | Artikelbezeichnung | Plattenmontage wasserdichte Steckverbinder | Entsprechendes Kabel extern Form (φ)(mm) | 7 bis 13,5 |
Schutzart | IP68 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Anschlussblock
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften