Trageband, Ausführung STPS

Trageband, Ausführung STPS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A strap with cord attachable to the CS, CSS, and PS series.
· Two types: portable strap and neck strap. Choose from 6 colors.
· The neck strap contains removable parts, allowing for only devices to be attached and detached while the strap is around your neck.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STPS-140B
STPS-140C
STPS-140G
STPS-140L
STPS-450B
STPS-450C
STPS-450L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung B
(mm)
L
(mm)

4.48 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz8140

4.58 €

1 6 Arbeitstage 10Cyanblau8140

4.58 €

1 6 Arbeitstage 10Grün8140

4.58 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau8140

10.52 €

3.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz10450

7.55 €

1 6 Arbeitstage 10Cyanblau10450

7.55 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau10450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyester (Riemen)

Technischer Support