Riemengriff, Ausführung MH

Riemengriff, Ausführung MH
MH type flat handle

[Features]
· If chemicals or cutting oil adheres to or comes into contact with tensile stress areas, cracks may be generated over time due to synergistic effects of chemicals and stress, so be careful with handling and with the operating environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MH-197B

Teilenummer
MH-197B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.33 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz Werkstoff PP (Clip) Spezifikationen Zulässige Last 20 kgf

Sie befinden sich auf der Seite für Riemengriff, Ausführung MH, die Teilenummer ist MH-197B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MH-197B.

Technischer Support