Leitfähige Frontplatte, Ausführung DFP

Leitfähige Frontplatte, Ausführung DFP
[Features]
· The front surface features a scratch-resistant anodized aluminum constructions and the rear surface features a conductive clear alodine treatment.
· Cut surfaces and hole machining cross-sections are untreated.
· A total of 17 sizes with heights of 2U to 6U and widths of 2HP to 84HP are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DFP133-10
DFP133-15
DFP133-20
DFP133-40
DFP133-51
DFP133-61
DFP133-81
DFP266-20
DFP266-30
DFP266-51
DFP266-61
DFP266-81
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)

8.25 €

1 5 Arbeitstage 109.8128.4

8.61 €

1 6 Arbeitstage 1014.9128.4

9.46 €

1 5 Arbeitstage 1020.0128.4

11.76 €

1 5 Arbeitstage 1040.3128.4

13.34 €

1 6 Arbeitstage 1050.5128.4

14.57 €

1 5 Arbeitstage 1060.6128.4

19.50 €

1 5 Arbeitstage 1080.9128.4

14.05 €

1 5 Arbeitstage 1020.0261.8

15.81 €

1 6 Arbeitstage 1030.1261.8

21.10 €

1 6 Arbeitstage -50.5261.8

23.72 €

1 5 Arbeitstage 1060.6261.8

33.24 €

1 6 Arbeitstage 1080.9261.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung HL Silber-Alumit t(mm) 2.5 Werkstoff Aluminium
Hinweis Rückseite dank der durchsichtigen Alodin-Beschichtung leitfähig.

Technischer Support