Aluminiumplatten in unterschiedlichen Farben, Ausführung K

Aluminiumplatten in unterschiedlichen Farben, Ausführung K
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The acrylic-based and polyester-based coatings on one side provide weather resistance and enable post processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-11
K-112
K-113
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
t
(mm)

5.40 €

1 6 Arbeitstage 102001001

15.30 €

4.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103002001.5

23.23 €

1 6 Arbeitstage 104003001.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Schwarz Werkstoff Aluminium Hinweis Mit einseitiger transparenter Schutzfolie

Technischer Support