L-förmige Aluminiumplatte, Ausführung LA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-1
LA-2
LA-3
LA-4
LA-5
LA-6
LA-7
LA-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
L
(mm)

2.71 €

1 5 Arbeitstage 1035200

4.20 €

1 5 Arbeitstage 1035400

3.73 €

1 6 Arbeitstage 1060200

5.76 €

1 6 Arbeitstage -60400

5.15 €

1 5 Arbeitstage 1095200

7.87 €

1 6 Arbeitstage 1095400

6.19 €

1 5 Arbeitstage -120200

9.62 €

1 6 Arbeitstage 10120400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

t(mm) 1 Werkstoff Aluminium Hinweis Mit einseitiger Schutzfolie

Technischer Support