Metall-Kabelverschraubung, hohe Wasserfestigkeit, Ausführung AGM

Metall-Kabelverschraubung, hohe Wasserfestigkeit, Ausführung AGM
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
A highly waterproof metal cable gland of protection level IP6810 bar/30 minutes.
Screw sizes are M6-M50PG7 to PG16. The corresponding cable external diameters range from φ2mm to φ42mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGM6-2.5
AGM6-3
AGM6-3.5
AGM7PG-5
AGM8-5
AGM10-6
AGM11PG-8.5
AGM12-8
AGM13PG-11
AGM16-10.5
AGM20-15
AGM25-20
AGM32-25.5
AGM40-28.5
AGM40-33
AGM50-37
AGM50-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße Passender Drahtdurchmesser φ
(mm)

7.33 €

2.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6×1,02–2,5 (Kabeldurchmesser)

5.22 €

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6×1,02,5–3,0 (Kabeldurchmesser)

5.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6×1,03,0–3,5 (Kabeldurchmesser)

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PG73,5–4,7 (Kabeldurchmesser)

5.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M8×1,254,0–6,0 (Kabeldurchmesser)

6.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M10×1,54,0–6,0 (Kabeldurchmesser)

12.46 €

3.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PG115,5–8,5 (Kabeldurchmesser)

5.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12×1,56,5–8,0 (Kabeldurchmesser)

14.85 €

4.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PG138,0–11,0 (Kabeldurchmesser)

8.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16×1,58,0–10,5 (Kabeldurchmesser)

10.27 €

3.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M20×1,511,0–15,0 (Kabeldurchmesser)

22.55 €

6.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M25×1,516,0–20,0 (Kabeldurchmesser)

26.96 €

9.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M32×1,521,0–25,5 (Kabeldurchmesser)

45.32 €

15.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M40×1,524,0–28,5 (Kabeldurchmesser)

45.32 €

15.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M40×1,528,5–33,0 (Kabeldurchmesser)

88.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50×1,533,0–37,0 (Kabeldurchmesser)

73.58 €

32.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M50×1,537,0–42,0 (Kabeldurchmesser)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbangaben/Oberflächenbehandlung Vernickelt (Deckel – Steckergehäuse – Mutter)/schwarz (Gummitülle – O-Ring) Werkstoff Messing (Deckel, Steckergehäuse, Mutter)/TPE (Gummitülle)/NBR (O-Ring) Standard(IP) IP68
Repräsentativer Standard CE, UL, CUL

Technischer Support