Gummidichtungen Modell AGP【5-10 Stk. pro Packung】

Gummidichtungen Modell AGP
  • Mengenrabatt
[Features]
· A dedicated rubber packing product for the AG and AGSP series.
· Use when the mounting partner side is a painted or cast product with extensive of surface unevenness.
· Sizes ranging from M12 to M50 are available.
· If the mounting partner side is a flat surface, rubber packing is not required.
· Also, if the mounting partner side is a flat surface, the presence or absence of rubber packing will have no impact on waterproof properties.
· Products other than the AG and AGSP series include an O-ring, so rubber packing is not required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGP-12
AGP-16
AGP-20
AGP-25
AGP-32
AGP-40
AGP-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφ
(mm)
Kompatibles Modell

6.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1012 (Innendurchmesser)AG12-X□/AGSP12-6.5□

6.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1016,5 (Innendurchmesser)AG16-X□/AGSP16-8□

6.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1020 (Innendurchmesser)AG20-X□/AGSP20-12□

8.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1025 (Innendurchmesser)AG25-X□

8.48 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -32 (Innendurchmesser)AG32-X□

9.48 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -40 (Innendurchmesser)AG40-X□

12.52 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1050 (Innendurchmesser)AG50-X□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nitrilkautschuk

Technischer Support