Kunststoffleiste mit Kabelhalterungen, Ausführung BM

Kunststoffleiste mit Kabelhalterungen, Ausführung BM
[Features]
· Resin is used for the cable holding part so cables can be stored easily in a flexible motion.
· Capable of neatly storing a large number of cables while securely supporting the cables.
· Since there are two types of depths, please use the one suitable for the amount of cables or the depth of the door.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BM-44-7B

Teilenummer
BM-44-7B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

39.25 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung BM-Fachboden für EIA-Kunststoff-Kabelmanager Breite (B)(mm) 482.6 Höhe (H)(mm) 44
Tiefe (T)(mm) 63 Befestigungsbohrungen (einseitig)(Stück) 3 Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz seidenmatt beschichtet (Platte)/Schwarz (Kunststoffkabelring)
Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. t1.6 (Platte)/Polycarbonat (Kunststoffkabelring) Standard UL94V-2 (Polycarbonat)

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffleiste mit Kabelhalterungen, Ausführung BM, die Teilenummer ist BM-44-7B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BM-44-7B.

Technischer Support