Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker Serie XLR

Stecker Serie XLR
  • Mengenrabatt

An XLR Series plug type. A product that represents audio connectors. This connector also supports general circuits. Utilizes an aluminum shell therefore it is lightweight.

[Features]
· The surface finish does not reflect light. A satin finish has been applied to prevent diffusion caused by illumination or outdoor lighting.
· A vibration-resistant structure for withstanding severe environments, such as filming locations, etc. Utilizes a synthetic rubber for the socket insulators (female side) for dampening vibrations and noise.
· A one-touch lock latching method is utilized to enable simple connector mating and removal.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XLR-2A-11C
XLR-2A-12C
XLR-3-11C
XLR-3-12C
XLR-4-11C
XLR-4-12C
XLR-5-11C
XLR-5-12C
XLR-6-11C
XLR-6-12C
XLR-6A-11C
XLR-6A-12C
XLR-7-11C
XLR-7-12C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Kontaktanordnung Gehäuseausführung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Draht (max.)
(AWG)
Draht-Querschnittsfläche (maximal)
(mm2)
Kontaktmaterial: Behandelt

15.19 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XWeiblich (Buchse)2152002 ABuchse, Stecker–35 bis +125142.1Kupferlegierung/versilbert

8.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XMännlich (Stecker)2152002 AStiftstecker–35 bis +125142.1Kupferlegierung/versilbert

10.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XWeiblich (Buchse)3151333Buchse, Stecker–35 bis +125142.1Kupferlegierung/versilbert

7.42 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XMännlich (Stecker)3151333Stiftstecker–35 bis +125142.1Kupferlegierung/versilbert

14.53 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XWeiblich (Buchse)4101334Buchse, Stecker–35 bis +125161.3Kupferlegierung/versilbert

12.51 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XMännlich (Stecker)4101334Stiftstecker–35 bis +125161.3Kupferlegierung/versilbert

16.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XWeiblich (Buchse)57.51335Buchse, Stecker–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert

11.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XMännlich (Stecker)57.51335Stiftstecker–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert

19.29 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XWeiblich (Buchse)67.51336Buchse, Stecker–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert

14.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XMännlich (Stecker)67.51336Stiftstecker–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert

0.25 €

49 Arbeitstage -V / W / XWeiblich (Buchse)67.51336 ABuchse, Stecker–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert

0.18 €

49 Arbeitstage -V / W / XMännlich (Stecker)67.51336 AStiftstecker–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert

21.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XWeiblich (Buchse)751337Buchse, Stecker–35 bis +125200.5Kupferlegierung/vergoldet

17.18 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / XMännlich (Stecker)751337Stiftstecker–35 bis +125200.5Kupferlegierung/vergoldet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund V· W· X XLR Application Kabelanschluss
Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support