Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XLR-2A-31-F77 |
XLR-2A-32-F77 |
XLR-3-31-F77 |
XLR-3-32-F77 |
XLR-4-31-F77 |
XLR-4-32-F77 |
XLR-5-31-F77 |
XLR-5-32-F77 |
XLR-6-31-F77 |
XLR-6-32-F77 |
XLR-7-31-F77 |
XLR-7-32-F77 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Kontaktanordnung | Gehäuseausführung | Passender Draht (max.) (AWG) | Draht-Querschnittsfläche (maximal) (mm2) | Kontaktmaterial: Behandelt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | 15 | 200 | 2 A | Quadratische Buchse | 14 | 2.1 | Kupferlegierung/versilbert | |
18.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | 15 | 200 | 2 A | Quadratische Stiftbuchse | 14 | 2.1 | Kupferlegierung/versilbert | |
12.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | 15 | 133 | 3 | Quadratische Buchse | 14 | 2.1 | Kupferlegierung/versilbert | |
11.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | 15 | 133 | 3 | Quadratische Stiftbuchse | 14 | 2.1 | Kupferlegierung/versilbert | |
14.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | 10 | 133 | 4 | Quadratische Buchse | 16 | 1.3 | Kupferlegierung/versilbert | |
14.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | 10 | 133 | 4 | Quadratische Stiftbuchse | 16 | 1.3 | Kupferlegierung/versilbert | |
18.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | Quadratische Buchse | 18 | 0.8 | Kupferlegierung/versilbert | |
20.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | Quadratische Stiftbuchse | 18 | 0.8 | Kupferlegierung/versilbert | |
29.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | Quadratische Buchse | 18 | 0.8 | Kupferlegierung/versilbert | ||
24.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | Quadratische Stiftbuchse | 18 | 0.8 | Kupferlegierung/versilbert | |
38.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | 5 | 133 | 7 | Quadratische Buchse | 20 | 0.5 | Kupferlegierung/vergoldet | |
27.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | 5 | 133 | 7 | Quadratische Stiftbuchse | 20 | 0.5 | Kupferlegierung/vergoldet |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | V / W / X | V· W· X | XLR |
---|---|---|---|---|---|
Application | Plattenmontage | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Änderungen | Quadratische Buchse mit kleinem Flansch | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +125 |
Plattenausschnitt-Abmessungen φ((mm) Referenzwert) | 23.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Kontaktanordnung
Gehäuseausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften