Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XLR-2A-31 |
XLR-2A-32 |
XLR-3-31 |
XLR-3-32 |
XLR-4-31 |
XLR-4-32 |
XLR-5-31 |
XLR-5-32 |
XLR-6-31 |
XLR-6-32 |
XLR-7-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Kontaktanordnung | Gehäuseausführung | Passender Draht (max.) (AWG) | Draht-Querschnittsfläche (maximal) (mm2) | Kontaktmaterial: Behandelt | Plattenausschnitt-Abmessungen φ ((mm) Referenzwert) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | 15 | 200 | 2 A | Quadratische Buchse | 14 | 2.1 | Kupferlegierung/versilbert | 25 | ||
8.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | 15 | 200 | 2 A | Quadratische Stiftbuchse | 14 | 2.1 | Kupferlegierung/versilbert | 20.5 | |
18.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | 15 | 133 | 3 | Quadratische Buchse | 14 | 2.1 | Kupferlegierung/versilbert | 25 | |
9.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | 15 | 133 | 3 | Quadratische Stiftbuchse | 14 | 2.1 | Kupferlegierung/versilbert | 20.5 | |
22.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | 10 | 133 | 4 | Quadratische Buchse | 16 | 1.3 | Kupferlegierung/versilbert | 25 | |
10.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | 10 | 133 | 4 | Quadratische Stiftbuchse | 16 | 1.3 | Kupferlegierung/versilbert | 20.5 | |
17.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | Quadratische Buchse | 18 | 0.8 | Kupferlegierung/versilbert | 25 | |
12.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | Quadratische Stiftbuchse | 18 | 0.8 | Kupferlegierung/versilbert | 20.5 | |
29.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | Quadratische Buchse | 18 | 0.8 | Kupferlegierung/versilbert | 25 | |
18.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | Quadratische Stiftbuchse | 18 | 0.8 | Kupferlegierung/versilbert | 20.5 | |
20.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | 5 | 133 | 7 | Quadratische Stiftbuchse | 20 | 0.5 | Kupferlegierung/vergoldet | 20.5 |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | V / W / X | V· W· X | XLR |
---|---|---|---|---|---|
Application | Plattenmontage | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Kontaktanordnung
Gehäuseausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften