• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Serie LFH

Serie LFH
  • Mengenrabatt

A flashing LED display light with a refined design. Uses a triple-flash method for high visibility even from afar.

[Features]
· Colors: red, yellow, green, blue, white.
· Globe: Polycarbonate resin with excellent shock and heat resistance.
· Outstanding visibility even outdoors and from afar. A high-luminance LED flashing display light.
· Eligible for free repairs for three years after purchase. A highly-reliable and high quality maintenance-free design.
· A specification with two variations on the number of flashes. Complies with various standards.
· The bottom of the main body is square shaped, allowing installation pretty much anywhere. Boasts excellent vibration resistance as well as being both dust and water-proofed.
· Equipped as standard with light-reducing functionality for preventing glare from up close or during the night.
· The anti-vibration functionality provides stable lighting, even when installed to locations subject to constant vibration.
· Boasts mounting pitch compatibility with existing products.
· CE markings compliant (except 48V specification and LFH-S models).
· UL Listed (File no. S24210) (except LFH-S).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFH-12-B
LFH-12-C
LFH-12-G
LFH-12-R
LFH-12-Y
LFH-12S-B
LFH-12S-C
LFH-12S-G
LFH-12S-R
LFH-12S-Y
LFH-24-B
LFH-24-C
LFH-24-G
LFH-24-R
LFH-24-Y
LFH-24S-B
LFH-24S-C
LFH-24S-G
LFH-24S-R
LFH-24S-Y
LFH-48-B
LFH-48-C
LFH-48-G
LFH-48-R
LFH-48-Y
LFH-48S-B
LFH-48S-C
LFH-48S-G
LFH-48S-R
LFH-48S-Y
LFH-M2-B
LFH-M2-C
LFH-M2-G
LFH-M2-R
LFH-M2-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennspannung
(V)
Farbe Repräsentativer Standard Eigenschaften Betriebstemperaturbereich
(°C)

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VBlauCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VWeißCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VGrünCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VRotCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VGelbCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VBlau-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VWeiß-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VGrün-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC12VRot-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -DC12VGelb-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

195.83 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC24VBlauCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC24VWeißCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC24VGrünCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

157.93 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -DC24VRotCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

157.93 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -DC24VGelbCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC24VBlau-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC24VWeiß-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC24VGrün-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -DC24VRot-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

157.93 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -DC24VGelb-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

22 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VBlauULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

22 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VWeißULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VGrünULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

22 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VRotULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

22 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VGelbULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

22 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VBlau-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

22 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VWeiß-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

22 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VGrün-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VRot-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

178.50 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -[Sonstige] DC48VGelb-Anzahl der Blinksignale: 140-mal ± 14-mal pro Minute-30-+70

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -[Sonstige] AC100/120/200/230VBlauCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-20-+60

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -[Sonstige] AC100/120/200/230VWeißCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-20-+60

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage -[Sonstige] AC100/120/200/230VGrünCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-20-+60

168.13 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Sonstige] AC100/120/200/230VRotCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-20-+60

168.64 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -[Sonstige] AC100/120/200/230VGelbCE / ULAnzahl der Blinksignale: 110-mal ± 10-mal pro Minute-20-+60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teilform mit Beleuchtung Zylindrisch Größe(φ) 100 Leuchtkörper LED
Befestigungsmethode Halterbefestigungsmethode Summer (enthalten) NA Leuchtend/blinkend Blinkend
Drehung NA Höhe(mm) 162 Breite(mm) 100
Tiefe(mm) 100 Schutzfunktion (umgebungsbeständig) IP66 Grundwerkstoff Polykarbonat-Kunststoff (Kugeleinheit)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support