Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TK-HD252
Klassifizierung | Anzahl Montagesockel: 2 | Merkmale | Es können zwei SATA-kompatible 2,5-Zoll-Einheiten mit einer Höhe unter 9,5 mm in einem 3,5-Zoll-Schacht installiert werden. | Größe(mm) | B101xT122xH25 |
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Laufwerke | 2,5-Zoll-HDD/SSD | Zubehör | Schneidschrauben x 4, metrische Schrauben x 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wechselrahmen für 2,5-Zoll-HDD (für 2 Speichermedien) , die Teilenummer ist TK-HD252.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK-HD252.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften