Serie LA6

Serie LA6

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 5 tiers, flashing and alarm, LA6-5DTNWB-RYGBC,LA6-5DTNUB-RYGBC
  • 3 tiers, flashing and alarm, LA6-3DTNWB-RYG,LA6-3DTNUB-RYG
  • 5 tiers, lighting, LA6-5DTNWN-RYGBC,LA6-5DTNUN-RYGBC
  • 3 tiers, lighting, LA6-3DTNWN-RYG,LA6-3DTNUN-RYG
  • Steel pole type
  • Mengenrabatt
A complete range of information that cannot be seen with "preventive maintenance", "predictive monitoring", and "process standardization".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA6-3DLJWN-RYG
LA6-3DTNWN-RYG
LA6-5DTNUB-RYGBC
LA6-5DTNUN-RYGBC
LA6-5DTNWN-RYGBC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Steps Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Farbe des Grundkörpers Schutzart

261.39 €

1 7 Arbeitstage 3--[Mastmontage] Stahlkugel + MontagewinkelN/ABeleuchtungGrauweißIP65, IEC 60529

276.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3--DirektmontageN/ABeleuchtungGrauweißIP65, IEC 60529

350.74 €

1 7 Arbeitstage 5BlauWeißDirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendSilberIP54, IEC 60529

332.10 €

1 7 Arbeitstage 5BlauWeißDirektmontageN/ABeleuchtungSilberIP65, IEC 60529

295.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5BlauWeißDirektmontageN/ABeleuchtungGrauweißIP65, IEC 60529

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard Shape Rund Thickness Ø60
Nennspannung(V) 24 V DC Color (top stage) Rot Color (second stage) Gelb
Color (third stage) Grün Light Source LED Representative Standard CE / UL
Klang und Farbe 11 Typen Spezifikationen Datenübertragungs-Schnittstelle: USB-Mikro-B-Buchse Hinweis Die Farbe der einzelnen Phasen kann nach dem Kauf geändert werden.

Technischer Support