Kasten in Schalenausführung, Serie GL

Kasten in Schalenausführung, Serie GL
Simple yet standard plastic case for electric equipment that is available in many types and a wide array of sizes

[Features]
· Plastic case that is a simple, basic, shell type for electronic devices.
· Uneven engaging configuration allows for secure meeting of parts.
· The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
· The boss for mounting on a circuit board is provided on the upper and lower covers.
· Conforms to protection class IP65 by using the optional sealing kit.
· The GM series with battery box is also available.
· Can be used as an interface, switch box or modem as a peripheral device for measurement, control, medical and research applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GL-70-WM1

Teilenummer
GL-70-WM1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

55.48 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 138 Höhe H(mm) 45.8 Tiefe T(mm) 190
Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Grauweiß Werkstoffdetails ABS
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten Hinweis Entspricht der Schutzklasse IP65 durch den Einsatz eines optionalen Dichtungssatz.

Sie befinden sich auf der Seite für Kasten in Schalenausführung, Serie GL, die Teilenummer ist GL-70-WM1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GL-70-WM1.

Technischer Support