Datec-Datenstation, Serie VEA

Datec-Datenstation, Serie VEA
Plastic case for inclined electronic devices suited for input terminals.

[Features]
- This Datec terminal is a plastic case for electronic devices that can be used in a wide range of desktop applications.
- This case was developed for data collection and is characterized by its high degree of diversity.
- The ergonomically designed sloping angle of the operable part allows for easy operation and reading.
- Boasts a easy-to-assemble structure which reduces assembly and maintenance time and costs.
- All assembly screws are hidden in the covering trim, making them invisible from the exterior.
- Designed with flat surface parts suited for boring.
- Protection rating of IP54.
- Can be used for a wide range of applications, including machinery operation, data collection, entry and security management, measurement and control, heating and air-conditioning controls, medical treatment, safety management, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VEA-264-WM

Teilenummer
VEA-264-WM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

139.71 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 264 Höhe H(mm) 104.7 Tiefe T(mm) 186.4
Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Grauweiß Werkstoffdetails ABS
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Sie befinden sich auf der Seite für Datec-Datenstation, Serie VEA, die Teilenummer ist VEA-264-WM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEA-264-WM.

Technischer Support