CAPCON Kabelverschraubung Serie OA-WH, separate Ausführung【1-5 Stk. pro Packung】

CAPCON Kabelverschraubung Serie OA-WH, separate Ausführung
  • Mengenrabatt
Various connectors can be passed through the cable clamps because they can be dissembled.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OA-WH16-06/10
OA-WH22-06/13
OA-WH36-06/13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Drahtdurchmesser
(mm)
Befestigungsschraube Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)

10.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage φ 6-10CTG16φ 21max. 4 mm

14.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage φ 6 bis 13CTG22φ 28max. 6 mm

92.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage φ 6 bis 13CTG36φ 42max. 7,5 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Nylon 66 (UL94V-2) Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +80 °C Farbe Schwarz
Bohrungsanzahl(Buch) 1

Technischer Support