Schlitzausführung CAPCON Serie OA-W【1-20 Stk. pro Packung】

Schlitzausführung CAPCON Serie OA-W
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
Includes a slit in the rubber bushing for insertion and extraction of cables with connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OA-W16-0334RSE
OA-W16-0404RS
OA-W16-0404RSE
OA-W16-0503RS
OA-W16-0503RSE
OA-W16-0901RS
OA-W16-0901RSE
OA-W16-1151RS
OA-W16-1151RSE
OA-W16-1301RS
OA-W16-1301RSE
OA-W22-0604RS
OA-W22-0604RSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Drahtdurchmesser
(mm)
Befestigungsschraube Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Bohrungsanzahl
(Buch)
Eigenschaften

161.78 €

61.48 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10φ 2,2 bis 3,3CTG16φ 21max. 4 mm4Wetterbeständige Ausführung

150.46 €

57.17 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-φ 3 bis 4CTG16φ 21max. 4 mm4Ölbeständige Ausführung

9.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ 3 bis 4CTG16φ 21max. 4 mm4Wetterbeständige Ausführung

113.56 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ 4 bis 5CTG16φ 21max. 4 mm3Ölbeständige Ausführung

123.22 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ 4 bis 5CTG16φ 21max. 4 mm3Wetterbeständige Ausführung

92.06 €

32.22 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-φ 4 bis 9CTG16φ 21max. 4 mm1Ölbeständige Ausführung

8.62 €

3.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10φ 4 bis 9CTG16φ 21max. 4 mm1Wetterbeständige Ausführung

84.30 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -φ 8,5 bis 11,5CTG16φ 21max. 4 mm1Ölbeständige Ausführung

101.29 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ 8,5 bis 11,5CTG16φ 21max. 4 mm1Wetterbeständige Ausführung

84.13 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10φ 11 bis 13CTG16φ 21max. 4 mm1Ölbeständige Ausführung

101.12 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10φ 11 bis 13CTG16φ 21max. 4 mm1Wetterbeständige Ausführung

108.87 €

39.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-φ 5 bis 6CTG22φ 28max. 6 mm4Ölbeständige Ausführung

116.61 €

43.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10φ 5 bis 6CTG22φ 28max. 6 mm4Wetterbeständige Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Nylon 66 (UL94V-2) Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +80 °C Farbe Schwarz

Technischer Support