Teilenummer
|
---|
MG20A-06B-SD |
MG20A-10B-SD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 2 | 5 Arbeitstage | 10 | φ 4 bis 6,6 | ||
4.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | φ 6 bis 10,0 |
Loading...
Passende Drahtgröße(mm) | M20 (P = 1,5) | Farbe | Schwarz | Durchmesser Montagebohrung(mm) | 20,5 bis 21,0 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Korpus | Nylon 66 | Hinweis | Betriebstemperaturbereich: –40 bis +105°C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubengröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften