Teilenummer
|
---|
TDK-100-100 |
TDK-100-1000 |
TDK-150-100 |
TDK-150-1000 |
TDK-200-10 |
TDK-200-100 |
TDK-250-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Zugfestigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 24 | 100.5 | 2.4 | 7 | |
80.70 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 24 | 100.5 | 2.4 | 7 | ||
18.10 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 34 | 149.0 | 3.4 | 11.5 | ||
109.91 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 34 | 149.0 | 3.4 | 11.5 | ||
6.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 48 | 198 | 4.8 | 18.0 | ||
33.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 48 | 198 | 4.8 | 18.0 | ||
12.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 248.0 | 4.6 | 23.0 |
Loading...
Material | Nylon 11 | Farbe | Schwarz | Environment resistance | Witterungsbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94HB | Representative Standard | UL | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 100 | Beständigkeit in anderen Umgebungen | Beständigkeit gegen korrosive Substanzen wie Zinkchlorid, Calciumchlorid, Natriumchlorid usw. ist aufgrund der Beschaffenheit von Nylon 11 gegeben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Zugfestigkeit(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften