Teilenummer
|
---|
HOL-30-1 |
HOL-30-10 |
HOL-30-30 |
HOL-50-1 |
HOL-50-10 |
HOL-50-15 |
HOL-65-1 |
HOL-65-10 |
HOL-65-15 |
HOL-75-1 |
HOL-75-10 |
HOL-75-15 |
HOL-100-1 |
HOL-100-10 |
HOL-100-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 30 | 1000 | |
87.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 10000 | |
204.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 30000 | |
27.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 50 | 1000 | |
184.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 10000 | |
276.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 15000 | |
31.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | 1000 | |
120.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 10000 | |
224.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 15000 | |
41.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 1000 | |
131.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 10000 | |
257.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 15000 | |
56.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1000 | |
184.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 10000 | |
365.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 15000 |
Loading...
Wall Thickness (after shrinking)(mm) | 3 | Shrinkage Rate | 2:1 bis weniger als 3:1 | Material | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Color | Rot | Flame Retardant | N/A | Adhesive | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Tube Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften