HOS-Schlauch – Schrumpfschlauch (für Hochspannungsausführung)

HOS-Schlauch – Schrumpfschlauch (für Hochspannungsausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Thick bus bar tube.
· Made of a halogen-free polyolefin that has undergone a special cross-linking process.
· Provides high tracking capability and arc resistance.
· Use to improve the insulation properties of substations and current switching equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HOS-25
HOS-30
HOS-40
HOS-50
HOS-75
HOS-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)

18.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025

24.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030

28.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040

35.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

51.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1075

72.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wall Thickness (after shrinking)(mm) 2 Shrinkage Rate 2:1 bis weniger als 3:1 Material Polyolefin
Color Rot Flame Retardant N/A Adhesive N/A
Tube Length(mm) 2000 Eigenschaften Fahrzeugverbrennungsprobe

Technischer Support