Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Overall Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 | ||
80.19 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 20 | 5 | ||
388.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | ||
47.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 25 | 1 | ||
120.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | ||
497.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | ||
41.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 1 | ||
99.24 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 30 | 5 | ||
475.09 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 30 | 25 | ||
585.64 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | 25 | ||
65.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | ||
169.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | ||
667.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | ||
218.29 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 60 | 5 | ||
813.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 60 | 25 | ||
97.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 80 | 1 | ||
225.09 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 80 | 5 | ||
912.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 80 | 25 | ||
81.55 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | ||
269.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 100 | 5 | ||
1,048.23 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 |
Loading...
Fixing Method | Zwillingsschiene | Shield compatible | Verfügbar | Application/special functions | Reinraum |
---|---|---|---|---|---|
Color | Schwarz | Tool used | N/A | Sitzmaterial | PVC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Overall Length(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften