Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Overall Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 5 | |
51.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | |
90.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | |
53.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | |
93.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | |
31.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 5 | |
55.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | |
98.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 25 | |
33.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 5 | |
58.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | |
80.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 25 | |
34.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | |
61.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | |
83.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | |
37.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 5 | |
66.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 10 | |
89.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 25 | |
40.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 5 | |
72.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | |
96.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 25 | |
46.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 110 | 5 | |
82.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 110 | 10 | |
109.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 110 | 25 |
Loading...
Fixing Method | Zwillingsschiene | Shield compatible | N/A | Application/special functions | Reinraum |
---|---|---|---|---|---|
Color | Schwarz | Tool used | N/A | Sitzmaterial | PVC mit Polyestertuch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Overall Length(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften