Kunststoff-Netzwerkgehäuse, Modell PF

Kunststoff-Netzwerkgehäuse, Modell PF
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
- A panel plastic case with a flat design that has perfectly even panel surfaces.
- Made from flame retardant ABS resin (UL94V-0) in all 8 sizes.
- Available in off-white and dark gray.
· Equipped with a boss for mounting on a circuit board.
- Case with a design that makes it suitable for tabletop use or mounting to wall services.
- May be used with a variety of devices, such as communication devices, measuring instrument controllers, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF15-3-10D
PF15-3-15D
PF15-3-15W
PF15-5-10D
PF15-5-10W
PF15-5-15D
PF15-5-15W
PF20-4-13D
PF20-4-13W
PF20-4-20D
PF20-4-20W
PF20-6-13D
PF20-6-13W
PF20-6-20D
PF20-6-20W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbe/Oberflächenbehandlung

9.68 €

1 5 Arbeitstage 1015030100Dunkelgrau/texturiert

13.55 €

1 6 Arbeitstage -15030150Dunkelgrau/texturiert

13.55 €

1 5 Arbeitstage -15030150Grauweiß/texturiert

11.61 €

1 6 Arbeitstage 1015045100Dunkelgrau/texturiert

11.61 €

1 6 Arbeitstage 1015045100Grauweiß/texturiert

14.49 €

1 6 Arbeitstage 1015045150Dunkelgrau/texturiert

14.49 €

1 6 Arbeitstage 1015045150Grauweiß/texturiert

20.85 €

6.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020040135Dunkelgrau/texturiert

20.85 €

6.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020040135Grauweiß/texturiert

22.32 €

1 5 Arbeitstage -20040200Dunkelgrau/texturiert

25.48 €

8.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020040200Grauweiß/texturiert

22.50 €

6.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020060135Dunkelgrau/texturiert

22.50 €

6.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020060135Grauweiß/texturiert

24.85 €

1 6 Arbeitstage 1020060200Dunkelgrau/texturiert

24.85 €

1 6 Arbeitstage 1020060200Grauweiß/texturiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schwer entflammbarer ABS-Kunststoff Schutzart (IP) NA Einbauposition Innen
Standard UL Gummifüße Elastomer/Dunkelgrau Eigenschaften Inkl. Lochplatte (zur Sockelleistenmontage)
Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60 Selbstlöschend(UL94) V-0/HB

Technischer Support