Ausführung THB405: Wasserdichter Relais-Steckverbinder, Steckerausführung

Ausführung THB405: Wasserdichter Relais-Steckverbinder, Steckerausführung
A waterproof relay connector with terminal.

[Features]
· Waterproof connector that is a set made up of a plug side (male) and socket side (female).
· Wire connection uses a screw makes the operation easy to perform.
· Number of terminal electrodes: 6P.
· For safety purposes place the connector so that the primary side (socket side) is female and the secondary side (plug side) is male.
· The color of the terminal block may vary at the manufacturer's discretion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THB405-6P

Teilenummer
THB405-6P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

37.02 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials S / T / U S· T· U THB405
Applicable pin/contact Sonstige Number Of Cores 6 Application Kabelanschluss
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) AC 400 Wire connection method Befestigung mit Schrauben
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Representative Standard CE
Artikelbezeichnung Steckerausführung wasserdichte Relais-Steckverbinder Entsprechendes Kabel extern Form (φ)(mm) 7 bis 13,5 Anschlussblock 6P
Schutzart IP68

Sie befinden sich auf der Seite für Ausführung THB405: Wasserdichter Relais-Steckverbinder, Steckerausführung, die Teilenummer ist THB405-6P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THB405-6P.

Technischer Support