Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WPMB-M3D |
WPMB-M3G |
WPMB-M4D |
WPMB-M4G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Werkstoff | Schutzart (IP) | Standard | Farbe/Oberflächenbehandlung | Anzugsmoment (N-▪m) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 9,5 | 14 | [Kunststoff] Temperaturbeständiger ABS-Kunststoff | - | - | Dunkelgrau/texturiert | - | - | - | - | ||
2.72 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 18 | 9,5 | 14 | [Kunststoff] Temperaturbeständiger ABS-Kunststoff | - | - | Grauweiß/texturiert | - | - | - | - | ||
2.88 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 12 | 18 | [Kunststoff] ABS-Kunststoff | IP67 | UL | Dunkelgrau/texturiert | 0,25-0,35 | 28 | 12 | 18 | ||
9.01 € 2.70 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 12 | 18 | [Kunststoff] ABS-Kunststoff | IP67 | UL | Weißgrau/texturiert | 0,25-0,35 | 28 | 12 | 18 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Einbauposition | Für den Einsatz in Innenbereichen und im Freien | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 60 |
---|---|---|---|---|---|
Selbstlöschend(UL94) | HB |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Werkstoff
Schutzart (IP)
Standard
Farbe/Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften