Witterungsbeständiger / wasserfester Kasten, Modell WP

Witterungsbeständiger / wasserfester Kasten, Modell WP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A box made from IP67-grade ASA plastic with excellent weatherproofing. Resists ultraviolet discoloration and degradation; ideal for the outdoors.

[Features]
- IP67-grade waterproof box.
- White-gray color (G type) is made from highly flame-retardant ASA plastic.
- Charcoal-gray color (C type) is made from flame-retardant ABS resin (UL94V-0).
- Just remove the blind cover to mount to walls or fixtures.
- Use the optional mounting bracket to mount to poles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WP9-13-3C
WP9-13-3G
WP9-13-4C
WP9-13-4G
WP10-10-3C
WP10-10-3G
WP10-10-4C
WP10-10-4G
WP11-15-3C
WP11-15-3G
WP11-15-4C
WP11-15-4G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Werkstoff Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)
Selbstlöschend
(UL94)

12.04 €

1 6 Arbeitstage 109025130[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffAnthrazitAnthrazitV-0

12.04 €

1 6 Arbeitstage 109025130[Kunststoff] ABS-KunststoffWeißgrauWeißgrauHB

12.65 €

1 6 Arbeitstage 109040130[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffAnthrazitAnthrazitV-0

12.65 €

1 6 Arbeitstage 109040130[Kunststoff] ABS-KunststoffWeißgrauWeißgrauHB

10.32 €

1 6 Arbeitstage 1010025100[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffAnthrazitAnthrazitV-0

10.32 €

1 6 Arbeitstage 1010025100[Kunststoff] ABS-KunststoffWeißgrauWeißgrauHB

10.88 €

1 6 Arbeitstage 1010040100[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffAnthrazitAnthrazitV-0

10.88 €

1 6 Arbeitstage 1010040100[Kunststoff] ABS-KunststoffWeißgrauWeißgrauHB

14.50 €

1 6 Arbeitstage 1011027150[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffAnthrazitAnthrazitV-0

18.42 €

5.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-11027150[Kunststoff] ABS-KunststoffWeißgrauWeißgrauHB

15.27 €

1 5 Arbeitstage 1011040150[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffAnthrazitAnthrazitV-0

15.27 €

1 6 Arbeitstage 1011040150[Kunststoff] ABS-KunststoffWeißgrauWeißgrauHB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP67 Einbauposition Für den Einsatz in Innenbereichen und im Freien Standard UL
Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60 Anzugsmoment(N-▪m) 0,25-0,35

Technischer Support