Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DF33C-2P-3.3DSA(24) |
DF33C-2S-3.3C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Passende Drahtgröße (AWG) | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Zinn | Einzelne niedrige Stiftleiste | - | - | ||
9.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | Kabelanschluss | Crimp | Zinn (Klemme separat erhältlich) | Einzelne niedrige Buchse | 22 bis 20 | 1,5 bis 1,9 |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | DF | Anzahl der Adern | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 5 | Zulässige Spannung(V) | AC / DC 500 | Anschlussrichtung | Gerade |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 3.3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 3.3 |
Besondere Hinweise | Nennstrom ist die zulässige Stromstärke, wenn der aufgeführte Stromwert durch alle Stifte fließt. | Hinweis | Führungsstift-Form: Standardprodukt (Harz: weiß) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Passende Drahtgröße(AWG)
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften