Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DF60-1P-10.16DS(26) |
DF60-2P-10.16DSA(26) |
DF60-3EP-10.16C |
DF60-4EP-10.16C |
DF60-8SCA |
DF60-1012PCA |
DF60-1012SCA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Zulässige Spannung (V) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Repräsentativer Standard | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Klemmenabstand (mm) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 5 | 9 Arbeitstage | - | Stecker | 1 | Für PCB | 45 | AC / DC 1000 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | UL / CUL / TÜV | Gold | Stiftleiste | - | 10.16 | - | –55 bis +105 | 10.16 | Der aufgeführte Nennstrom ist der Wert bei Verwendung von AWG Nr. 8. Der aktuelle Wert ist bei Ausführung auf allen Stiften die zulässige Stromstärke. | |||
9.29 € | 5 | 9 Arbeitstage | - | Stecker | 2 | Für PCB | 40 | AC / DC 1000 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | UL / CUL / TÜV | Gold | Stiftleiste | - | 10.16 | - | –55 bis +105 | 10.16 | Der aufgeführte Nennstrom ist der Wert bei Verwendung von AWG Nr. 8. Der aktuelle Wert ist bei Ausführung auf allen Stiften die zulässige Stromstärke. | |||
4.31 € | 10 | 9 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 40 | AC / DC 1000 | Crimp | Gerade | UL / CUL / TÜV | Gold (Klemme separat erhältlich) | Relais-Stecker | 8,10 bis 12 | 10.16 | - | –55 bis +105 | 10.16 | Der aufgeführte Nennstrom ist der Wert bei Verwendung von AWG Nr. 8. Der aktuelle Wert ist bei Ausführung auf allen Stiften die zulässige Stromstärke. | |||
3.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 38 | AC / DC 1000 | Crimp | Gerade | UL / CUL / TÜV | Gold (Klemme separat erhältlich) | Relais-Stecker | 8,10 bis 12 | 10.16 | - | –55 bis +105 | 10.16 | Der aufgeführte Nennstrom ist der Wert bei Verwendung von AWG Nr. 8. Der aktuelle Wert ist bei Ausführung auf allen Stiften die zulässige Stromstärke. | ||
81.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 1 | Kabelanschluss | - | - | Crimp | - | - | Gold | Crimp-Klemme für Buchse | 8 | - | 7.54 | - | - | - | |
90.42 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 1 | Kabelanschluss | - | - | Crimp | - | - | Gold | Crimp-Klemme für Relais-Stecker | 10 bis 12 | - | 4.04/4.69 | - | - | - | |
82.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 1 | Kabelanschluss | - | - | Crimp | - | - | Gold | Crimp-Klemme für Buchse | 10 bis 12 | - | 4.04/4.69 | - | - | - |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | DF |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Zulässige Spannung(V)
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Repräsentativer Standard
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften