Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EM35MR-C |
EM35MRA-4PC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Zulässige Spannung (V) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Repräsentativer Standard | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Passende Drahtgröße (AWG) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Besondere Hinweise | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kappe (für Buchsen) | - | - | - | Passende Steckverbinder: EM35MR-4PC/EM35MR-4SC/EM35MRA-4PC | |
9.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Plattenmontage | 50 | AC / DC 500 | Crimp | Gerade | UL / TÜV | Zinn (Klemme separat erhältlich) | Steckhülse | 10, 8 | –40 bis +125 | Der Nennstrom ist der Wert, der für ein mit AWG Nr. 8 äquivalentes Produkt verwendet wird. Dies entspricht 30 A für mit AWG Nr. 10 äquivalente Produkte. | Hat eine Sequenzstruktur, bei der die Erdungsklemme den ersten Kontakt herstellt. Schnellverriegelungsbetrieb. Ermöglicht den Einsatz von Allzweckwerkzeug (JIS C 9711-konform). |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | EM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Zulässige Spannung(V)
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Repräsentativer Standard
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Passende Drahtgröße(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften