Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
29.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
44.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
59.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
74.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
89.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
104.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
119.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
134.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
149.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
164.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
179.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
194.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
209.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
224.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
239.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
269.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
284.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
299.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
314.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
329.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
344.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
359.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
374.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
388.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
403.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
418.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
433.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
448.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
463.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
478.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
493.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
508.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
523.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
538.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
553.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
568.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
583.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
598.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
613.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
628.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
643.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
658.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
673.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
688.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
703.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
718.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
733.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
748.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
762.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
777.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
792.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
807.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
822.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
837.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
852.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 57 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
867.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
882.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
897.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt |
Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Grounding Wire
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften