Chain Flex CF6 – Steuerkabel mit Abschirmung

Chain Flex CF6 – Steuerkabel mit Abschirmung
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant
● Shielded

Application
● For indoor use, but may be used in outdoor environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF6.02.04-0.25SQ-4-1
CF6.02.04-0.25SQ-4-2
CF6.02.04-0.25SQ-4-3
CF6.02.04-0.25SQ-4-4
CF6.02.04-0.25SQ-4-5
CF6.02.04-0.25SQ-4-6
CF6.02.04-0.25SQ-4-7
CF6.02.04-0.25SQ-4-8
CF6.02.04-0.25SQ-4-9
CF6.02.04-0.25SQ-4-10
CF6.02.04-0.25SQ-4-11
CF6.02.04-0.25SQ-4-12
CF6.02.04-0.25SQ-4-13
CF6.02.04-0.25SQ-4-14
CF6.02.04-0.25SQ-4-15
CF6.02.04-0.25SQ-4-16
CF6.02.04-0.25SQ-4-17
CF6.02.04-0.25SQ-4-18
CF6.02.04-0.25SQ-4-19
CF6.02.04-0.25SQ-4-20
CF6.02.04-0.25SQ-4-21
CF6.02.04-0.25SQ-4-22
CF6.02.04-0.25SQ-4-23
CF6.02.04-0.25SQ-4-24
CF6.02.04-0.25SQ-4-25
CF6.02.04-0.25SQ-4-26
CF6.02.04-0.25SQ-4-27
CF6.02.04-0.25SQ-4-28
CF6.02.04-0.25SQ-4-29
CF6.02.04-0.25SQ-4-30
CF6.02.04-0.25SQ-4-31
CF6.02.04-0.25SQ-4-32
CF6.02.04-0.25SQ-4-33
CF6.02.04-0.25SQ-4-34
CF6.02.04-0.25SQ-4-35
CF6.02.04-0.25SQ-4-36
CF6.02.04-0.25SQ-4-37
CF6.02.04-0.25SQ-4-38
CF6.02.04-0.25SQ-4-39
CF6.02.04-0.25SQ-4-40
CF6.02.04-0.25SQ-4-41
CF6.02.04-0.25SQ-4-42
CF6.02.04-0.25SQ-4-43
CF6.02.04-0.25SQ-4-44
CF6.02.04-0.25SQ-4-45
CF6.02.04-0.25SQ-4-46
CF6.02.04-0.25SQ-4-47
CF6.02.04-0.25SQ-4-48
CF6.02.04-0.25SQ-4-49
CF6.02.04-0.25SQ-4-50
CF6.02.04-0.25SQ-4-51
CF6.02.04-0.25SQ-4-52
CF6.02.04-0.25SQ-4-53
CF6.02.04-0.25SQ-4-54
CF6.02.04-0.25SQ-4-55
CF6.02.04-0.25SQ-4-56
CF6.02.04-0.25SQ-4-57
CF6.02.04-0.25SQ-4-58
CF6.02.04-0.25SQ-4-59
CF6.02.04-0.25SQ-4-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Grounding Wire Insulation body materials Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

6.37 €

1 5 Arbeitstage 1010.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

12.77 €

1 5 Arbeitstage 1020.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

19.14 €

1 5 Arbeitstage 1030.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

25.54 €

1 5 Arbeitstage 1040.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

31.91 €

1 5 Arbeitstage 1050.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

38.28 €

1 5 Arbeitstage 1060.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

44.68 €

1 5 Arbeitstage 1070.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

51.05 €

1 5 Arbeitstage 1080.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

57.45 €

1 5 Arbeitstage 1090.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

63.82 €

1 5 Arbeitstage 10100.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

70.18 €

1 5 Arbeitstage 10110.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

76.58 €

1 5 Arbeitstage 10120.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

82.95 €

1 5 Arbeitstage 10130.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

89.35 €

1 5 Arbeitstage 10140.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

95.72 €

1 5 Arbeitstage 10150.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

102.09 €

1 5 Arbeitstage 10160.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

108.49 €

1 5 Arbeitstage 10170.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

114.86 €

1 5 Arbeitstage 10180.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

121.26 €

1 5 Arbeitstage 10190.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

127.63 €

1 5 Arbeitstage 10200.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

134.00 €

1 5 Arbeitstage 10210.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

140.40 €

1 5 Arbeitstage 10220.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

146.77 €

1 5 Arbeitstage 10230.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

153.17 €

1 5 Arbeitstage 10240.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

159.54 €

1 5 Arbeitstage 10250.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

165.91 €

1 5 Arbeitstage 10260.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

172.31 €

1 5 Arbeitstage 10270.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

178.68 €

1 5 Arbeitstage 10280.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

185.08 €

1 5 Arbeitstage 10290.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

191.45 €

1 5 Arbeitstage 10300.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

197.82 €

1 5 Arbeitstage 10310.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

204.22 €

1 5 Arbeitstage 10320.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

210.58 €

1 5 Arbeitstage 10330.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

216.98 €

1 5 Arbeitstage 10340.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

223.35 €

1 5 Arbeitstage 10350.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

229.72 €

1 5 Arbeitstage 10360.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

236.12 €

1 5 Arbeitstage 10370.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

242.49 €

1 5 Arbeitstage 10380.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

248.89 €

1 5 Arbeitstage 10390.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

255.26 €

1 5 Arbeitstage 10400.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

261.63 €

1 5 Arbeitstage 10410.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

268.03 €

1 5 Arbeitstage 10420.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

274.40 €

1 5 Arbeitstage 10430.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

280.80 €

1 5 Arbeitstage 10440.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

287.17 €

1 5 Arbeitstage 10450.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

293.54 €

1 5 Arbeitstage 10460.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

299.94 €

1 5 Arbeitstage 10470.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

306.31 €

1 5 Arbeitstage 10480.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

312.71 €

1 5 Arbeitstage 10490.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

319.08 €

1 5 Arbeitstage 10500.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

325.45 €

1 5 Arbeitstage 10510.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

331.85 €

1 5 Arbeitstage 10520.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

338.22 €

1 5 Arbeitstage 10530.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

344.62 €

1 5 Arbeitstage 10540.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

350.98 €

1 5 Arbeitstage 10550.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

357.35 €

1 5 Arbeitstage 10560.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

363.75 €

1 5 Arbeitstage 10570.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

370.12 €

1 5 Arbeitstage 10580.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

376.52 €

1 5 Arbeitstage 10590.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

382.89 €

1 5 Arbeitstage 10600.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

Loading...

Grundlegende Informationen

Rated Voltage 300/500 V Shield Verzinnte Kupferlitze Properties Ölbeständigkeit
Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Grün Sheath (outer coating) material PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10 Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 5 Maximale Beschleunigung(m/s²) 80
Hub Bis zu 100 m Andere Standards ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt Andere Kabeleigenschaften Schwer entflammbar und silikonfrei
Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Technischer Support