Chain Flex CF9 – Steuerkabel

Chain Flex CF9 – Steuerkabel
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil, bio-oil resistance, and coolant resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF9.02.02-0.25SQ-2-1
CF9.02.02-0.25SQ-2-2
CF9.02.02-0.25SQ-2-3
CF9.02.02-0.25SQ-2-4
CF9.02.02-0.25SQ-2-5
CF9.02.02-0.25SQ-2-6
CF9.02.02-0.25SQ-2-7
CF9.02.02-0.25SQ-2-8
CF9.02.02-0.25SQ-2-9
CF9.02.02-0.25SQ-2-10
CF9.02.02-0.25SQ-2-11
CF9.02.02-0.25SQ-2-12
CF9.02.02-0.25SQ-2-13
CF9.02.02-0.25SQ-2-14
CF9.02.02-0.25SQ-2-15
CF9.02.02-0.25SQ-2-16
CF9.02.02-0.25SQ-2-17
CF9.02.02-0.25SQ-2-18
CF9.02.02-0.25SQ-2-19
CF9.02.02-0.25SQ-2-20
CF9.02.02-0.25SQ-2-21
CF9.02.02-0.25SQ-2-22
CF9.02.02-0.25SQ-2-23
CF9.02.02-0.25SQ-2-24
CF9.02.02-0.25SQ-2-25
CF9.02.02-0.25SQ-2-26
CF9.02.02-0.25SQ-2-27
CF9.02.02-0.25SQ-2-28
CF9.02.02-0.25SQ-2-29
CF9.02.02-0.25SQ-2-30
CF9.02.02-0.25SQ-2-31
CF9.02.02-0.25SQ-2-32
CF9.02.02-0.25SQ-2-33
CF9.02.02-0.25SQ-2-34
CF9.02.02-0.25SQ-2-35
CF9.02.02-0.25SQ-2-36
CF9.02.02-0.25SQ-2-37
CF9.02.02-0.25SQ-2-38
CF9.02.02-0.25SQ-2-39
CF9.02.02-0.25SQ-2-40
CF9.02.02-0.25SQ-2-41
CF9.02.02-0.25SQ-2-42
CF9.02.02-0.25SQ-2-43
CF9.02.02-0.25SQ-2-44
CF9.02.02-0.25SQ-2-45
CF9.02.02-0.25SQ-2-46
CF9.02.02-0.25SQ-2-47
CF9.02.02-0.25SQ-2-48
CF9.02.02-0.25SQ-2-49
CF9.02.02-0.25SQ-2-50
CF9.02.02-0.25SQ-2-51
CF9.02.02-0.25SQ-2-52
CF9.02.02-0.25SQ-2-53
CF9.02.02-0.25SQ-2-54
CF9.02.02-0.25SQ-2-55
CF9.02.02-0.25SQ-2-56
CF9.02.02-0.25SQ-2-57
CF9.02.02-0.25SQ-2-58
CF9.02.02-0.25SQ-2-59
CF9.02.02-0.25SQ-2-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Rated Voltage Grounding Wire Mindestbiegeradius bei Betrieb
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

3.11 €

1 5 Arbeitstage 1010.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

6.22 €

1 5 Arbeitstage 1020.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

9.32 €

1 5 Arbeitstage 1030.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

12.46 €

1 5 Arbeitstage 1040.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

18.89 €

1 5 Arbeitstage 1050.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

18.68 €

1 5 Arbeitstage 1060.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

21.78 €

1 5 Arbeitstage 1070.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

24.89 €

1 5 Arbeitstage 1080.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

28.00 €

1 5 Arbeitstage 1090.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

31.14 €

1 5 Arbeitstage 10100.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

34.25 €

1 5 Arbeitstage 10110.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

37.35 €

1 5 Arbeitstage 10120.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

40.46 €

1 5 Arbeitstage 10130.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

43.57 €

1 5 Arbeitstage 10140.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

46.68 €

1 5 Arbeitstage 10150.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

49.78 €

1 5 Arbeitstage 10160.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

52.92 €

1 5 Arbeitstage 10170.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

56.03 €

1 5 Arbeitstage 10180.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

59.14 €

1 5 Arbeitstage 10190.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

62.25 €

1 5 Arbeitstage 10200.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

65.35 €

1 5 Arbeitstage 10210.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

68.46 €

1 5 Arbeitstage 10220.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

71.57 €

1 5 Arbeitstage 10230.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

74.71 €

1 5 Arbeitstage 10240.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

77.82 €

1 5 Arbeitstage 10250.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

80.92 €

1 5 Arbeitstage 10260.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

84.03 €

1 5 Arbeitstage 10270.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

87.14 €

1 5 Arbeitstage 10280.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

90.25 €

1 5 Arbeitstage 10290.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

93.38 €

1 5 Arbeitstage 10300.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

96.49 €

1 5 Arbeitstage 10310.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

99.60 €

1 5 Arbeitstage 10320.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

102.71 €

1 5 Arbeitstage 10330.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

105.82 €

1 5 Arbeitstage 10340.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

108.92 €

1 5 Arbeitstage 10350.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

112.03 €

1 5 Arbeitstage 10360.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

115.17 €

1 5 Arbeitstage 10370.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

118.28 €

1 5 Arbeitstage 10380.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

121.38 €

1 5 Arbeitstage 10390.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

124.49 €

1 5 Arbeitstage 10400.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

127.60 €

1 5 Arbeitstage 10410.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

130.71 €

1 5 Arbeitstage 10420.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

133.82 €

1 5 Arbeitstage 10430.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

136.95 €

1 5 Arbeitstage 10440.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

140.06 €

1 5 Arbeitstage 10450.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

143.17 €

1 5 Arbeitstage 10460.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

146.28 €

1 5 Arbeitstage 10470.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

149.38 €

1 5 Arbeitstage 10480.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

152.49 €

1 5 Arbeitstage 10490.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

155.63 €

1 5 Arbeitstage 10500.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

158.74 €

1 5 Arbeitstage 10510.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

161.85 €

1 5 Arbeitstage 10520.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

164.95 €

1 5 Arbeitstage 10530.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

168.06 €

1 5 Arbeitstage 10540.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

171.17 €

1 5 Arbeitstage 10550.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

174.28 €

1 5 Arbeitstage 10560.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

177.42 €

1 5 Arbeitstage 10570.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

180.52 €

1 5 Arbeitstage 10580.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

183.63 €

1 5 Arbeitstage 10590.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

186.74 €

1 5 Arbeitstage 10600.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

Loading...

Grundlegende Informationen

Shield N/A Properties Ölbeständigkeit / Wetterfest Representative Standard CE
Sheath (outer coating) color Dunkelblau Sheath (outer coating) material TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft Insulation body materials TPE-Beimischung
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10 Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 6 Maximale Beschleunigung(m/s²) 100
Hub Bis zu 400 m Verdrillung(° (1 m)) ±90 Andere Standards ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel
Andere Kabeleigenschaften Silikonfrei, halogenfrei Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Technischer Support