Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
39.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
58.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
78.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
97.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
117.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
136.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
156.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
176.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
195.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
215.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
234.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
273.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
293.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
313.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
332.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
352.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
371.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
391.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
410.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
430.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
449.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
469.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
489.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
508.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
528.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
547.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
567.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
586.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
606.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
626.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
645.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
665.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
684.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
704.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
723.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
743.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
762.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
782.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
802.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
821.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
841.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
860.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
880.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
899.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
919.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
939.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
958.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
978.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
997.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,017.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,036.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,056.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,075.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,095.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,115.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 57 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,134.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,154.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,173.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit / Wetterfest |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CE | Sheath (outer coating) color | Dunkelblau | Sheath (outer coating) material | TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft |
Insulation body materials | TPE-Beimischung | Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 6 |
Maximale Beschleunigung(m/s²) | 100 | Hub | Bis zu 400 m | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel |
Andere Kabeleigenschaften | Silikonfrei, halogenfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Grounding Wire
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften